System 3000 underenhetsinnsats 3-tråds

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5409 00
5409 00
EAN 4010337048329
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000.
  • Drift med egnet påsatt betjeningsmodul fra System 3000.
  • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med enkel/dobbel RF betjeningsmodul for KNX

  • Sensorkanal enkel/dobbel.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Temperaturregistrering.
  • 3-tråders underenhet fungerer som spenningsforsyning for RF-betjeningsmodul enkel/dobbel for KNX.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus
avhengig av påsats:
0,1 til 0,5 W

Ledningslengde til master:
maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Kan fungere som sender med nettforsyning i forbindelse med KNA RF-betjeningsmoduler og eNet-betjeningsmoduler.
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
Bestillingsnr 540900

RFA, 440 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540900

IFC, 15 Kb

Laste


Underenhetsinnsats 3-tråds
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5409 00

PDF, 700 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Auxiliary insert 3-wire
Operating instructions

User manual

Bestillingsnr 5409 00

PDF, 699 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger