Innsats S3000 Side.inns. 3-tråds [540900] System 3000 underenhetsinnsats 3-tråds Gira System 3000 Egenskaper: - Underenhetsbetjening av innsatser med underenhetsinngang fra System 3000. - Drift med egnet betjeningsmodul fra System 3000. - Drift med nulledertilkobling. Kombinasjon med KNX RF betjeningsmodul enkel/dobbel - Sensorkanal 1fach / 2fach. - Trådløs styring av KNX-enheter som sensor mulig. - Temperaturerfassung. - Die 3-Draht Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den KNX RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby - avhengig av påsats: 0,1 til 0,5 W Ledningslengde til master: maks. 100 m Monteringsdybde: 24 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Merknader: - Kan fungere som sender med nettforsyning i forbindelse med KNA RF betjeningsmoduler og eNet betjeningsmoduler. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5409 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx