System 3000 universal-LED-dimmerinnsats Komfort

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5401 00
5401 00
EAN 4010337048268
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Hotel-Card-funksjon kan aktiveres: Lyset kobler "På" etter strømbrudd (fra indeks 02)
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.
  • Touchdimmer.

Kombinasjon med RF betjeningsmodul enkel / dobbel for KNX

  • Dimmeaktuator enkel.
  • Sensorkanal enkel eller dobbel.
  • Lokal styring av system 3000 innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av enheter for KNX som sensor mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen:
    Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.
    Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000-innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX-enheter som sensor mulig.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 til 0,5 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
type 3 inntil 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W
Glødelamper:
20 til 420 W
HV-halogenlamper:
20 til 420 W
Gira-Tronic-transformatorer:
20 til 420 W
elektronisk transformator med NV-LED (fasesnitt):
type 20 inntil 100 W
elektronisk transformator med NV-LED (faseavsnitt):
type 20 inntil 200 W
viklet transformator:
20 til 420 VA
viklet transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 VA

Underenheter
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetinnsats 3-tråds:
maks. 10

Ledningslengde
Last:
Maks. 100 m
Underenhet:
Maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
  • Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Bestillingsnr 540100

RFA, 440 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540100

IFC, 15 Kb

Laste


Universal LED-dimmeinnsats Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5401 00

PDF, 455 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Universal LED dimming insert Komfort
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5401 00

PDF, 455 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger