Innsats S3000 Uni-LED-dimmeinns. komfort [540100] System 3000 universal-LED-dimmerinnsats Komfort Gira System 3000 Egenskaper: - Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør. - Slaver kan tilkobles. - Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt). - Valgt driftsmodus vises av LED. - Egenskaper som beskytter lampen. - Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Hotel-Card-funksjon kan aktiveres: Lyset kobler "På" etter strømbrudd (fra indeks 02) - Minimumslysstyrke kan stilles inn. - Elektronisk kortslutningsvern. - Elektronisk overtemperaturvern. - Drift med og uten nulledertilkobling. - Touchdimmer. Kombinasjon med KNX RF betjeningsmodul enkel/dobbel - Dimmeaktuator enkel. - Sensorkanal enkel eller dobbel. - Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig. - Trådløs styring av KNX-enheter som sensor mulig. - Funktionsauswahl des Einsatzes:Dimmprinzip einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,1 til 0,5 W Tilkoblingseffekt ved 25 °C - HV-LED-lamper (fasesnitt): vanl. 3 til 100 W - HV-LED-lamper (faseavsnitt): type 3 inntil 400 W - Kompaktlysrør: vanl. 3 til 100 W - Glødelamper: 20 til 420 W - HV-halogenlamper: 20 til 420 W - Gira-Tronic-transformatorer: 20 til 420 W - elektronisk transformator med NV-LED (fasesnitt): type 20 inntil 100 W - elektronisk transformator med NV-LED (faseavsnitt): type 20 inntil 200 W - viklet transformator: 20 til 420 VA - viklet transformator med NV-LED: type 20 inntil 100 VA Underenheter - Mekaniske trykkbrytere uten lys: ubegrenset - Underenhetinnsats 2-tråds: ubegrenset - Underenhetinnsats 3-tråds: maks. 10 Ledningslengde - Last: Maks. 100 m - Underenhet: Maks. 100 m Monteringsdybde: 24 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. - Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W. - Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten. - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5401 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx