LED-orienteringslys 230 V~ RGB

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1169 00
1401647
1169 00
1401647
EAN 4010337042341
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

andre brytere og trykkbrytere

Vippebryter + tast venderbr./-kn.

Ark for merking / merkeprogram

Ark for merking 51 x 51 mm

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • LED-orienteringslys til privat og kommersiell/industriell bruk.
  • Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom.
  • Det brukes RGB-LED-lyskilder.
  • Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn via en styreinngang, eller det kan startes en kontinuerlig fargegjennomgang over hele fargespekteret (ca. 5 min).
  • Dermed kan ønsket fargetone enkelt stilles inn ved at man stopper på tilsvarende sted.
  • Lysstyrken kan stilles inn individuelt.
  • En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet.
  • Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Inngangseffekt:
1,8 W/2,0 VA

Lysstyrke (hvitt):
1,2 cd

Monteringsdybde:
30 mm

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C

Merknader

  • Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.

Leveringsomfang

  • En lamell i rustfritt stål for spredning av lyset (reduksjon av blendingen) følger med LED-orienteringslyset.
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
LED-signallys / LED-orienteringslys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 460 Kb

Laste


Nedlasting (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger