System 55 LED-orienteringslys RGB [116900] LED-orienteringslys 230 V~ RGB Gira System 55 Egenskaper: - LED-orienteringslys til privat og kommersiell/industriell bruk. - Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom. - Det brukes RGB-LED-lyskilder. - Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn via en styreinngang, eller det kan startes en kontinuerlig fargegjennomgang over hele fargespekteret (ca. 5 min). - Dermed kan ønsket fargetone enkelt stilles inn ved at man stopper på tilsvarende sted. - Lysstyrken kan stilles inn individuelt. - En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet. - Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50 Hz Inngangseffekt: 1,8 W/2,0 VA Lysstyrke (hvitt): 1,2 cd Monteringsdybde: 30 mm Omgivelsestemperatur: -15 °C til +40 °C Merknader: - Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com. Leveringsomfang: - En lamell i rustfritt stål for spredning av lyset (reduksjon av blendingen) følger med LED-orienteringslyset. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1169 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx