Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt ved 45 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
50 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
200 W
Glødelamper:
210 til 420 W
HV-halogenlamper:
210 til 420 W
Gira-Tronic-transformatorer:
210 til 420 W
viklet transformator:
210 til 420 VA
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C