Elektronikk S3000 uni-LED-eff.till. DIN [238300] System 3000 Universal-LED-effektmodul REG Gira System 3000 Tavlemontert Egenskaper: - Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogenlamper, induktive transformatorer til halogenlamper, HV-LED- eller kompaktlysrør. - Betjening skjer via forankoblet dimmer. - Forsyning av tilkoblede laster via felles lastledning. - Elektronisk overtemperaturvern. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,3 W Tilkoblingseffekt ved 45 °C - HV-LED-lamper (fasesnitt): 50 til 100 W - HV-LED-lamper (faseavsnitt): 200 W - Glødelamper: 210 til 420 W - HV-halogenlamper: 210 til 420 W - Gira-Tronic-transformatorer: 210 til 420 W - viklet transformator: 210 til 420 VA Ledningslengde - Last: Maks. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last. - Maksimal last og antall effektmoduler avhenger av dimmeren. En referanseliste finner du i det tekniske vedlegget eller bruksanvisningen. Mål: Delingsenheter (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2383 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx