System 3000 Universal-LED-effektmodul REG

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2383 00
1400071
2383 00
1400071
EAN 4010337031383
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogenlamper, induktive transformatorer til halogenlamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening skjer via forankoblet dimmer.
  • Forsyning av tilkoblede laster via felles lastledning.
  • Elektronisk overtemperaturvern.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,3 W

Tilkoblingseffekt ved 45 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
50 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
200 W
Glødelamper:
210 til 420 W
HV-halogenlamper:
210 til 420 W
Gira-Tronic-transformatorer:
210 til 420 W
viklet transformator:
210 til 420 VA

Ledningslengde
Last:
Maks. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.
  • Maksimal last og antall effektmoduler avhenger av dimmeren. En referanseliste finner du i det tekniske vedlegget eller bruksanvisningen.

Mål

Delingsenheter (TE): 2
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
Bestillingsnr 238300

RFA, 348 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 238300

IFC, 24 Kb

Laste


Universal LED-effektmodul DIN
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2383 00

PDF, 898 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Universal LED power booster DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2383 00

PDF, 898 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger