Ny

Gira One og KNX: Trykknappgrensesnitt Standard
Trykknappgrensesnitt, dobbel Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet. Kan leveres fra 12/2024.

Alternative description

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Innganger: Tilkobling av potensialfrie kontakter, som trykknapper, brytere og reedkontakter eller røykvarslere.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Impulsstrøm for unngåelse av kontakttilsmussing (dannelse av et oksidlag) på de tilkoblede kontaktene.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Avhengig av variant to, fire eller åtte uavhengige innganger.
    • Oppstart av trykknappgrensesnitt med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Binærinnganger

    • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
    • Tilkobling av vippe-trykknapper som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
    • Tilkobling av potensialfrie kontakter.
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
    • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
    • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
    • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
    • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallell svitsjing av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov.
    • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
    • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.

    Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

    • Kontakttype kan stilles inn.
    • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
    • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
    • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
    • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
    • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
    • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
    • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
    • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingstemperatur) kan stilles inn.
    • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
    • Låsefunksjonen er justerbar.
    • Syklisk sending kan stilles inn.

    Tekniske data

    Antall innganger:
    2

    Dimensjoner (LxBxH):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Strømforbruk KNX:
    4 til 7 mA

    KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Inngangsledning:
    Ledningssett 3-tråds

    KNX medium:
    TP256

    Utgangsspenning:
    DC 3,3 V SELV

    Utgangsstrøm per kanal:
    3,3 mA

    Lengde ledningssett:
    25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m

    Kapslingsgrad:
    IP20

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Omgivelsestemperatur:
    -5°C til +45°C

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX
    • Ledningssett 3-tråds
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
    Trykknappgrensesnitt Standard
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.7

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Laste


    Trykknappgrensesnitt Standard/Komfort
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 2.840 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Button interface Standard
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 3.552 Kb

    Laste


    Button interface Standard
    Product database

    from ETS5.7.7

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Laste


    Button interface Standard/Komfort
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.527 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Trykknappgrensesnitt Standard Trykknappgrensesnitt, dobbel Standard for Gira One og KNX