Ny

Dobbel Bluetooth®-veggsender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2462 01
2462 01
EAN 4010337110736
PE 1
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 2462 03
2462 03
EAN 4010337101642
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2462 28
2462 28
EAN 4010337101680
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2462 26
2462 26
EAN 4010337101673
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2462 005
2462 005
EAN 4010337101666
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 2462 015
2462 015
EAN 4010337110743
PE 1
PS 02
 
Nyhet.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Tekniske data

Radiofrekvens:
2,402 - 2,480 GHz

Trådløs protokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Grensesnitt:
NFC

Rekkevidde
i åpent område:
opptil 75 m
i bygninger:
ca. 10 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C

Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet.

Leveringsomfang

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
Bluetooth veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger