eNet trådløs persienneaktuator enkel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5437 00
4509295
5437 00
4509295
EAN 4010337774297
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

server TMA server TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs persienneaktuator mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
  • Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
  • Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
  • Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
  • Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Omstyringstid ved skifte av retning.
  • Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
  • Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,2 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Tilkoblingseffekt motorer:
1000 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 543700

RFA, 352 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 543700

IFC, 24 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Trådløs persiennemodul 1-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5437 00

PDF, 1.090 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Wireless blinds actuator, 1-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5437 00

PDF, 1.090 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger