System 3000 tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor 360°-påsats BT

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 5377 02
5377 02
EAN 4010337052227
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Betjening med underenhetsinnsats 2-tråders, 3-tråders eller mekanisk tast.
  • Deksel for begrensning av registreringsområdet.
  • Takmontering på System 3000 innfelt innsats.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Permanentlysregulering.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats og Gira System 3000-appen.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av apparatet som tilstedeværelsesdetektor eller bevegelsesdetektor.
  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Innstilling av følsomheten til de tre PIR-sensorene.
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
360°

Monteringshøyde
minimal:
2,20 m
maksimal f. bevegelsesdetektor:
6,00 m
maksimal f. tilstedeværelsesdetektor:
3,50 m

Registreringsområde ved monteringshøyde 2,20 m
Tilstedeværelsesdetektor:
Ø maks. 3,50 m

Registreringsområde ved monteringshøyde 3 m
Bevegelsesdetektor:
Ø maks. 20 m
Tilstedeværelsesdetektor:
Ø maks. 8 m

Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100 %

Lysstyrkenivå
Bevegelsesdetektor:
ca. 5 til 500 lux (og dagmodus)
Tilstedeværelsesdetektor:
ca. 5 bis 1000 lx (og dagmodus)

Korttidsdrift
Impulsvarighet:
ca. 0,5 s
Impulspause:
ca. 3 s

Senderekkevidde:
type 10 m

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Mål i mm

Ø 103 H 66
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
Bestillingsnr 537702

RFA, 572 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 537702

IFC, 173 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360°-påsats BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5377 02

PDF, 565 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Presence and motion detector 360° top unit BT
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5377 02

PDF, 566 Kb

Laste


Presence and motion detector 360° top unit BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5377 02

PDF, 279 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger