Nominell spenning:
AC 24 V SELV (± 10%)
Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV
Strømforbruk:
100 til 400 mA
Ledningstype:
LiYCY 4xAWG26
Totallengde per linje:
15 m
Antall værstasjoner:
maks. 3 (per linje)
Omgivelsestemperatur:
-30 °C til +60 °C
Nøyaktighet (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Nøyaktighet (≥ 10 m/s):
±5%
Måleområde:
-30 °C til +60 °C
Måleområde:
300 til 1100 hPa
Måleområde:
0 til 100 % rel. luftfuktighet
Oppløsning:
0,1 % rel. luftfuktighet
Nøyaktighet:
±10 % rel. luftfuktighet (20 °C)
abs. Luftfuktighet:
0 til 400 g/m³
Måleområde:
0 til 1300 W/m²