Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening
Produktdatabase
Produktdatabase fra ETS4.2
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Operating instructions
Operating instructions.
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Technical Documentation
Technical documentation.
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Product database
Product database from ETS4.2
Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.
Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.
Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.