KNX styreenhet 1–10 V 4-d man. [222400] Styreenhet 1 – 10 V 4-dobbel med manuell betjening for KNX DALI, annen elektronikk Tavlemontert Egenskaper: - Styreenheten kobler og dimmer elektriske forbrukere med 1-10 V-grensesnitt. - 5 apparatkonfigurasjoner kan velges mellom. Slik skjer tilordningen av de 4 dimmerkanalene som kan styres separat på koblingsutgangene (f.eks. tilordnes 4 dimmerkanaler til et bryterrelé for styringen av et RGBW-lys). - Reléutganger som ikke er tilordnet noen dimmerkanal kan brukes som fritt agerende reléaktuatorkanaler. - Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn. - Manuell betjening av utgangene uavhengig av bussen ved hjelp av mekanisk koblingstilstandsindikator. - Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake. - Logisk tilkoblingsfunksjon som kan konfigureres separat for hver kanal. - Opptil tre sentrale koblingsfunksjoner for felles styring av alle dimmer- og koblekanaler. - Reléutgangenes innkoblingstider kan registreres og evalueres ved hjelp av en driftstimeteller. - Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig. Dimmerkanaler - Fire dimmerkanaler som kan styres separat. - Tilbakemelding angående koblingstilstanden og lysstyrkeverdien. - Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn. - Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres. - Soft-innkoblings- og soft-utkoblings-funksjon. - Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres. - Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon). I trappelysfunksjonen kan reaksjonen på slutten av innkoblingstiden parametreres. - En dimmerkanal kan integreres i opptil 10 scener. - Innbrenningsfunksjonen gjør bruken av de nye lysrørene som har blitt foreskrevet av lysmiddelprodusenten mulig. Koblingsaktuatordrift (valgfri) - Uavhengig kobling av koblingsutgangene A2 til A4. - Lukke- eller åpnefunksjon. - Tilbakemelding av koblingstilstanden. - Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres. - Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon med forvarselfunksjon). - Mulighet for integrering i lysscener. Opptil 10 interne scener kan parametreres for hver koblingsutgang. - Syklisk overvåkning av koblingstelegrammet som mottas kan konfigureres. Tekniske data: KNX medium: TP256 Relé - Antall: 4 - Kontakt: à 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil Styreutganger - Styrespenning: 1 til 10 V - Styrestrøm per utgang: maks. 100 mA - Ledningslengde: maks. 500 m ved 0,5 mm² Koblingsutganger - Koblingsspenning: AC 250/400 V - Koblingsstrøm 230 V AC1: 16 A - Koblingsstrøm 230 V AC3: 10 A - Koblingsstrøm 400 V AC1: 10 A - Koblingsstrøm 400 V AC3: 6 A - Lysrør: 16 AX Lampebelastning - Glødelamper: 3680 W - HV-halogenlamper: 3680 W - viklet transformator: 2000 VA - Tronic-transformator: 2500 W Lysrør T5/T8 - Ukompensert: 3680 W - Parallellkompensert: 2500 W / 200 µF - Duo-kobling: 3680 W / 200 µF Kompakte lysrør - Ukompensert: 3680 W - Parallellkompensert: 2500 W / 200 µF Kvikksølvdamplamper - Ukompensert: 3680 W - Parallellkompensert: 3680 W / 200 µF Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - 1 – 10 V: Skruklemmer - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Merknader: - Elektronisk ballast generer svært høye strømspisser. Bruk derfor en begrenser for innkoblingsstrøm, eller et separat lastutkoblingsrelé ved større last. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål: Delingsenheter (DE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2224 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx