Koblingsaktuator 6-dobbel 16 A / persienneaktuator 3-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
PE 1
PS 66
 

Valgfritt tilbehør

Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som koblingsaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av koblings-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang.

Egenskaper

Egenskaper

  • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang. Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
  • Manuell betjening av utgangene uavhengig av KNX med intelligente LED-tilstandsindikatorer for energisparing.
  • Utvidet manuell betjening: Skifte mellom persienne- og koblingsmodus før oppstart av ETS.
  • Heartbeat-funksjon for overvåking av enheten, syklisk sending 1 bit.
  • Bistabile releer.
  • Forsyning fra KNX buss, ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.
  • Enklere klemmetilkobling (ingen klemmeoverlagring).

Persiennefunksjoner

  • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
  • Avskjermingskjøretider kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
  • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig.
  • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Sikkerhetsfunksjonene (objekter, syklustider, prioritet) opprettes enhetsbasert felles for alle utgangene. Enkeltutganger kan parametriseres kanalbasert til sikkerhetsfunksjonene og sikkerhetsreaksjonene.
  • Sperrefunksjon mulig for hver persienneutgang.
  • Enkel solbeskyttelse: Solbeskyttelsesfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres separat for hver utgang.
  • Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
  • Skumringsfunksjon.
  • Statusmeldinger for øvre og nedre endestilling.

Koblingsfunksjoner

  • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Tilbakemelding kobling: ved endring eller syklisk sendt på bussen.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Reaksjon ved gjenopprettet busspenning kan stilles inn for hver utgang (PÅ el. ingen reaksjon).
  • Sperrefunksjon med tilbakemeldingsobjekt kan parametriseres for hver kanal.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning
KNX:
DC 21 til 32 V SELV

Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:
Sum 20 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3000 W
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2500 W
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

Strømforbruk
KNX:
5 til 18 mA

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
  • Montering på DIN-profilskinne.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard & Komfort for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.145 Kb

Laste


Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard for KNX
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.2

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 5.025 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 282 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.146 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.607 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.408 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.6.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.592 Kb

Laste


Switching actuator 16 A / blind actuator 16 A Standard for KNX
Product database

Product database from ETS5.7.2

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 5.025 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger