Klokke påvegg

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 1200 03
6306512
1200 03
6306512
EAN 4010337200031
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio DIN styreenhet video DIN

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Påveggklokken brukes for ekstra signalisering i Gira porttelefonsystem.
  • Komplett formontert påveggklokke. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • Designmangfold gjennom integrasjon, noe som gir et enhetlig utseende på porttelefon og elektroinstallasjon.
  • Kan monteres både med og uten dekkrramme.
  • Skrueklemmer som kan trekkes av, gjør montasjen enkel.
  • Enkel demontering av apparatet ved renoveringsarbeider.
  • Festehull for montering.
  • Signaloverføring og forsyning til påveggklokken via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Parallellkobling av opptil 3 klokker hhv. svarapparater mulig.
  • Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsvisning.
  • LED-visning ved innkommende anrop.
  • Mulig å koble ut ringetonen.
  • Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
  • Valg av ringetonemelodi  – velg av opptil fem forskjellige ringetonemelodier.

Betjeningsknappene til klokken styrer følgende funksjoner

  • Innstilling av ringetonemelodien.
  • Slå ringetone på og av.
  • Innstilling av ringetonevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp:
2 x skruklemme

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Montering på en apparatboks kreves en dekkramme.
  • Montering med ramme krever en dekkramme, dobbel uten mellomstykke.

Mål i mm

Apparat: B 55 H 127 T 20

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Påveggklokke
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1200 ..

PDF, 109 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Surface-mounted gong
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1200 ..

PDF, 109 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger