System 55 renhvit klokke PV [120003] Klokke påvegg Gira System 55 renhvit glans Egenskaper: - Påveggklokken brukes for ekstra signalisering i Gira porttelefonsystem. - Komplett formontert påveggklokke. Gir mulighet til rask og ryddig montasje. - Designmangfold gjennom integrasjon, noe som gir et enhetlig utseende på porttelefon og elektroinstallasjon. - Kan monteres både med og uten dekkrramme. - Skrueklemmer som kan trekkes av, gjør montasjen enkel. - Enkel demontering av apparatet ved renoveringsarbeider. - Festehull for montering. - Signaloverføring og forsyning til påveggklokken via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss. - Parallellkobling av opptil 3 klokker hhv. svarapparater mulig. - Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre. - Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsvisning. - LED-visning ved innkommende anrop. - Mulig å koble ut ringetonen. - Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop. - Valg av ringetonemelodi  – velg av opptil fem forskjellige ringetonemelodier. Betjeningsknappene til klokken styrer følgende funksjoner - Innstilling av ringetonemelodien. - Slå ringetone på og av. - Innstilling av ringetonevolum. Tekniske data: Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) Tilkoblinger - 2-trådsbuss: 2 x skruklemme - Etasjeanropstrykknapp: 2 x skruklemme Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Montering på en apparatboks kreves en dekkramme. - Montering med ramme krever en dekkramme, dobbel uten mellomstykke. Mål i mm: Apparat: B 55 x H 127 x T 20 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1200 03 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx