Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Utgangsspenning:
DC 3,3 V SELV
Utgangsstrøm per kanal:
3,3 mA
Lengde ledningssett:
25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m
Omgivelsestemperatur:
-5°C til +45°C
Dimensjoner (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Inngangsledning:
Ledningssett 3-tråds