Innsats romtermostat 24 V~ med åpner eller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2473 00
2473 00
EAN 4010337104391
PE 1/5
PS 02
 
Erstatter 0391 ..

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Styring av elektrotermiske aktuatorer for 24 V~.
  • Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
  • Manuell utkobling av temperaturreguleringen.
  • Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
  • Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostbeskyttelsesfunksjon.
  • Støyfri kobling.
  • Temperaturfallregistrering (hente frem frostbeskyttelsestemperaturen ved åpning av vindu).
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
  • Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen).
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig).

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 24 V SELV (± 10 %), 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
< 0,1 W

Tilkoblingseffekt:
maks. 24 W

Antall aktuatorer:
1 til 5termisk aktuator 24 V~ Gira-best.nr.: 2179 00Ved annen drift skal innkoblingsstrømmen følges absolutt!

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Ledningslengde innganger:
maks. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Innsats romtermostat 24 V~ med åpner elller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2473 00

PDF, 1.060 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Room temperature controller insert 24 V~ with NC contact or NO contact, 1-way switch and control light
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2473 00

PDF, 1.061 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger