eNet trådløs persienneaktuator enkel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5437 00
4509295
5437 00
4509295
EAN 4010337774297
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

server TMA server TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs persienneaktuator mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
  • Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
  • Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
  • Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
  • Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Omstyringstid ved skifte av retning.
  • Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
  • Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,2 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Tilkoblingseffekt motorer:
1000 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Bestillingsnr 543700

RFA, 352 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 543700

IFC, 24 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Trådløs persiennemodul 1-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5437 00

PDF, 1.090 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Wireless blinds actuator, 1-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5437 00

PDF, 1.090 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger