eNet trådløs persienneaktuator mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm.
Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
Lamellomstyringstiden kan lagres.
Kan stilles inn med eNet server:
Omstyringstid ved skifte av retning.
Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:
maks. 0,2 W
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt motorer:
1000 W
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Merknader
For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.
Mål
Delingsenheter (DE):
2
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.