Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz
Strømbelastning styreinngang A1:
40 mA
Koblingsspenning:
AC 250 V
Innkoblingsstrøm 20 ms:
maks. 165 A
Minste koblingsstrøm AC:
100 mA
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
1200 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 (140 µF)
Lysrør, parallellkompensert:
920 VA
Elektronisk ballast:
typeavhengig
Innkoblingstid:
10 s til 15 min
Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +45 °C