Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Gira One-buss:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Innganger:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Inngangstype:
potensialfri
Inngangsforsyningsspenning
Innganger for underenheter:
ca. 5 V
Underenhetledning:
maks. 10 m
HV-halogenlamper:
20 til 230 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
Tronic-trafo:
20 til 230 W
viklet transformator med LV-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med LV-LED:
vanl. 20 til 200 W
HV-LED-lamper:
vanl. 1 til 200 W
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C