Analogaktuator, 4-dobbel med integrert busstilkobling konverterer KNX telegrammer (1 byte og 2 byte) til analoge utgangssignaler.
Disse analoge utgangssignalene gjør det mulig for aktuatorene til varme-, klima- og ventilasjonsteknikken å tilpasse sine utgangsverdier på bakgrunn av bussinformasjon og delta i reguleringsprosesser.
Spenningsutganger med kortslutningsovervåking.
Utgangstilstanden vises av status-LED-en.
Utgangsverdiene kan tvangsstyres.
Utganger som ikke er i bruk, kan kobles ut.
De fire utgangene parametreres til spennings- eller strømsignaler av programvaren.
Tekniske data
KNX medium:
TP256
Antall utganger:
4
Nominell spenning:
AC 24 V
Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Spenningsforsyning:
Skruklemmer
Utganger:
Skruklemmer
Strømsignaler på utgangen
0 til 20 mA:
Belastning ≤ 500 Ω
4 til 20 mA:
Belastning ≤ 500 Ω
Spenningssignaler på utgangen
0 til 1 V:
Belastning ≥ 1 kΩ
0 til 10 V:
Belastning ≥ 1 kΩ
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Leveringsomfang
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Mål
Delingsenheter (DE):
4
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.