KNX DIN analogakt. 4-d [102200] Analogaktuator, 4-dobbel for KNX Oppvarming, ventilasjon, inneklima Tavlemontert Egenskaper: - Analogaktuator, 4-dobbel med integrert busstilkobling konverterer KNX telegrammer (1 byte og 2 byte) til analoge utgangssignaler. - Disse analoge utgangssignalene gjør det mulig for aktuatorene til varme-, klima- og ventilasjonsteknikken å tilpasse sine utgangsverdier på bakgrunn av bussinformasjon og delta i reguleringsprosesser. - Spenningsutganger med kortslutningsovervåking. - Utgangstilstanden vises av status-LED-en. - Utgangsverdiene kan tvangsstyres. - Utganger som ikke er i bruk, kan kobles ut. - De fire utgangene parametreres til spennings- eller strømsignaler av programvaren. Tekniske data: KNX medium: TP256 Antall utganger: 4 Nominell spenning: AC 24 V Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Spenningsforsyning: Skruklemmer - Utganger: Skruklemmer Strømsignaler på utgangen - 0 til 20 mA: Belastning ≤ 500 Ω - 4 til 20 mA: Belastning ≤ 500 Ω Spenningssignaler på utgangen - 0 til 1 V: Belastning ≥ 1 kΩ - 0 til 10 V: Belastning ≥ 1 kΩ Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål: Delingsenheter (DE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1022 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx