Nominell spenning:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:
maks. 0,3 W
Batteri for fjernkontroll
Monteringshøyde:
ca. 2,20 m til 6,0 m
Registreringsområde:
Ø ca. 20 m
Lysstyrkeverdi:
ca. 5 til 2000 lx
Kan justeres:
ca. 10 sek. til 30 min.
Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C
viklet transformator:
1000 VA
Kompaktlysrør:
vanl. 400 W
Lysrør, ukompensert:
920 VA
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)
Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C
viklet transformator:
500 VA
Kompaktlysrør:
vanl. 200 W
Lysrør, ukompensert:
460 VA
Kapasitiv last:
345 VA (560 µF)
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C