Bevegelsesm. Tilstedev.- + beveg.varsler 360° Kompakt [239902] Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° kompakt Lysstyring Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - 2-punkts lysregulering. - Funksjoner kan stilles inn med IR-fjernkontroller. - Innskrenkning av registreringsfeltet ved avslåing av enkelte sensorer eller deksel. - Betjening med IR-fjernkontroll, underenhet, 2-tråds eller vippeknapp. - Teach-funksjon for tilpassing av lysstyrkenivået, i kombinasjon med IR-fjernkontroller. - Forvarsel om utkobling. - Korttidsdrift f.eks. for aktivering av akustiske signalgivere. - Tilstedeværelsessimulering. - Funksjon som skumringsbryter. - Dynamisk ellerløpstid. - Utvidelse av registreringsfeltet ved parallellkobling av flere enheter. Tekniske data: Nominell spenning: AC 110 til 240 V, 50/60 Hz Standby: maks. 0,3 W Batteri til fjernkontroll - Type: CR 2025 - UN-nr.: 3091 Monteringshøyde: ca. 2,20 m til 6,0 m Monteringshøyde 3 m - Registreringsvinkel: 360° - Registreringsområde: Ø ca. 20 m Lysstyrkeverdi: ca. 5 til 2000 lx Etterløpstid - Kan justeres: ca. 10 s til 30 min - Korttidsdrift: ca. 0,5 s Koblingsstrøm ved 35 °C - Ohmsk: 16 A (AC1) - Lysrør: 4 AX Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2000 W - Tronic-trafo: 1500 W - viklet transformator: 1000 VA - LED-lamper: type 400 W - Kompaktlysrør: type 400 W - Lysrør, ukompensert: 920 VA - Kapasitiv last: 690 VA (560 µF) Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C - Glødelamper: 1150 W - HV-halogenlamper: 1000 W - Tronic-trafo: 750 W - viklet transformator: 500 VA - LED-lamper: type 200 W - Kompaktlysrør: type 200 W - Lysrør, ukompensert: 460 VA - Kapasitiv last: 345 VA (560 µF) Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - De nødvendige innstillingene for oppstarten skjer med IR-fjernkontrollen PIR 1 (tilbehør) for installatøren. - Takmontering innvendig, påvegg. Leveringsomfang: - IR-fjernkontroll PIR 2 til kunden følger med. - Et deksel som settes på for begrensning av registreringsfeltet følger med ved levering. Mål i mm: Ø 103 x H 63 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2399 02 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx