Nominell spenning:
AC 230 V~, 50/60 Hz
HV-LED-lamper:
vanl. 200 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Lysrør, parallellkompensert:
500 W (45,6 µF)
Lysrør, seriekompensert:
900 W
Kapasitiv belastning:
176 µF
Lysstyrkeverdi:
2 til 1000 lx
Etterløpstid:
5 s til 15 min
fintrådet uten trådendehylse:
maks. 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse:
maks. 1,5 mm²
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C
Registreringsområde fremover, maks.:
ca. 16 m
Rekkevidde på hver side, maks.:
ca. 16 m