Bevegelsesm. renhvit beveg.det. Cube 240 [244402] Bevegelsesdetektor Cube 240 Lysstyring renhvit glans Egenskaper: - Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet. - Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr. - Testmodus for vurdering av registreringsområdet. - Individuell tilpasning av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til. - Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s. - Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon. - Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene. - Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s. - Fjernkontroll ekstrautstyr. - Overvåking av bakken og området bak. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V~, 50/60 Hz Koblingsstrøm - ohmsk: 16 A (AC1) Tilkoblingseffekt - HV-LED-lamper: vanl. 200 W - Glødelamper: 2000 W - Lysrør, ukompensert: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Lysrør, parallellkompensert: 500 W (45,6 µF) - Lysrør, seriekompensert: 900 W Kapasitiv belastning: 176 µF Lysstyrkeverdi - Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx Innstillingsregulator - Etterløpstid: 5 s til 15 min Tilkoblingstverrsnitt - entrådet: maks. 2,5 mm² - fintrådet uten trådendehylse: maks. 2,5 mm² - fintrådet med trådendehylse: maks. 1,5 mm² Beskyttelsesgrad: IP54 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Registreringsvinkel: 240° Monteringshøyde 2,50 m - Registreringsområde fremover, maks.: ca. 16 m - Rekkevidde på hver side, maks.: ca. 16 m Merknader: - Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs. - Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3. - Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken! Leveringsomfang: - Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering. Mål i mm: Uten linse: 87 x 87 x 85 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2444 02 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bevegelsesm. antrasitt beveg.det. Cube 240 [244410] Bevegelsesdetektor Cube 240 Lysstyring antrasitt Egenskaper: - Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet. - Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr. - Testmodus for vurdering av registreringsområdet. - Individuell tilpasning av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til. - Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s. - Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon. - Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene. - Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s. - Fjernkontroll ekstrautstyr. - Overvåking av bakken og området bak. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V~, 50/60 Hz Koblingsstrøm - ohmsk: 16 A (AC1) Tilkoblingseffekt - HV-LED-lamper: vanl. 200 W - Glødelamper: 2000 W - Lysrør, ukompensert: 1000 VA (cos φ = 0,5) - Lysrør, parallellkompensert: 500 W (45,6 µF) - Lysrør, seriekompensert: 900 W Kapasitiv belastning: 176 µF Lysstyrkeverdi - Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx Innstillingsregulator - Etterløpstid: 5 s til 15 min Tilkoblingstverrsnitt - entrådet: maks. 2,5 mm² - fintrådet uten trådendehylse: maks. 2,5 mm² - fintrådet med trådendehylse: maks. 1,5 mm² Beskyttelsesgrad: IP54 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Registreringsvinkel: 240° Monteringshøyde 2,50 m - Registreringsområde fremover, maks.: ca. 16 m - Rekkevidde på hver side, maks.: ca. 16 m Merknader: - Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs. - Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3. - Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken! Leveringsomfang: - Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering. Mål i mm: Uten linse: 87 x 87 x 85 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2444 10 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx