maksimal f. bevegelsesdetektor:
6,00 m
maksimal f. tilstedeværelsesmelder:
3,50 m
Registreringsområde ved monteringshøyde 2,20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 3,50 m
Registreringsområde ved monteringshøyde 3 m
Bevegelsesdetektor:
Ø maks. 20 m
Tilstedeværelsesmelder:
Ø maks. 8 m
Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100 %
Bevegelsesdetektor:
ca. 5 til 500 lux (og dagmodus)
Tilstedeværelsesmelder:
ca. 5 bis 1000 lx (og dagmodus)
Senderekkevidde:
type 10 m
Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C