Videomultiplekseren knytter sammen videosignalene til dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene.
En videomultiplekser kan knytte sammen videosignalene fra tre dørstasjoner med fargekamera. Med to videomultipleksere kan videosignalene fra opptil fem dørstasjoner knyttes sammen.
Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter
Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
Innfelt (i en apparatboks).
Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren).
Tekniske data
Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
6 x skruklemme
2-trådsbuss OUT:
2 x skruklemme
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C
Merknader
Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videomultiplekseren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.
Leveringsomfang
Tavlemontert-adapter følger med.
Mål i mm
Videomultiplekser:
B 36
H 52
T 27
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.