Porttelefon Videomultiplekser [122400] Videomultiplekser Gira systemapparater Egenskaper: - Videomultiplekseren knytter sammen videosignalene til dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene. - En videomultiplekser kan knytte sammen videosignalene fra tre dørstasjoner med fargekamera. Med to videomultipleksere kan videosignalene fra opptil fem dørstasjoner knyttes sammen. Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter - Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks). - Innfelt (i en apparatboks). - Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren). Tekniske data: Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) Tilkoblinger - 2-trådsbuss IN: 6 x skruklemme - 2-trådsbuss OUT: 2 x skruklemme Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Merknader: - Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videomultiplekseren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet. Leveringsomfang: - Tavlemontert-adapter følger med. Mål i mm: Videomultiplekser: B 36 x H 52 x T 27 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1224 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx