Gira X1

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2096 00
2096 00
EAN 4010337023647
PE 1
PS 25
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Visualiseringsserver for mobile terminaler (iOS og Android) og logikkmodul i ett og samme apparat.
  • Gira Smart Home-app også tilgjengelig for PC med Windows®-operativsystem.
  • Visualiseringsfunksjoner:Dimmere (RGB, RGBW, Tunable White), brytere, trykknapper, persienne og rullegardin med og uten posisjonering, oppvarming, klimaanlegg, scene-underenhet, scenesett, IP-kamera, statusindikator, verdigiver, prosentverdigiver, temperaturverdigiver, saunaregulering, audiostyring og klimaanlegg
  • Per prosjekt kan opptil 250 funksjoner styres via app-en.
  • Opptil 250 funksjonsur som brukeren kan innstille i app-en.
  • Opptil 62 brukere kan opprettes i brukeradministrasjonen.
  • Tilstedeværelsessimulering
  • Talestyring (Amazon Alexa og Google Assistant) i forbindelse med Gira S1.
  • Sending av pushvarsler er mulig i forbindelse med Gira S1.
  • Tilkobling til Sonos og Philips Hue, begrenset til maksimalt 30 funksjoner, eller maksimalt 5 Hue Bridge.
  • Direkte kommunikasjon med Gira L1 for å utveksle informasjon og verdier via ethernet.
  • Samtidig tilgang fra 100 mobile terminaler på Gira X1.
  • App som kan betjenes intuitivt, og med et brukergrensesnittet som kan tilpasses av brukeren.
  • Logikkfunksjoner: Komponentbibliotek med 36 logikkmoduler gir mange funksjoner (f.eks. matematiske grunnfunksjoner, styring av rullegardiner og persienner etter solens stilling, temperaturregulering, skilleveggstyring, trappelys, tilfeldighetsgenerator).
  • Konfigurerbare logikkmoduler (f.eks. kan antall innganger velges fritt).
  • Logikkmodul for Modbus TCP-tilkobling
  • Enkel parametrisering av tidsur og scener:opptil 50 tidsur, hver med 10 koblingstider.opptil 50 scenesett, hvert med 64 scener.
  • Opptil 1450 datapunkter kan brukes i ett prosjekt(1000 KNX gruppeadresse-datapunkter, 450 fritt tilgjengelige apparat-datapunkter).
  • Optimert idriftsetting:Rask endring eller oppdatering av prosjektet er mulig under drift, uten ny start av apparatet.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
  • KNX grensesnittfunksjon for å kunne ta i drift ETS-prosjektet via fjernstyring.
  • Avlesing av det aktuelle Gira X1-driftstidprosjektet ved hjelp av GPA.
  • Sikkerhetskopiering av prosjekt:Lagring av en prosjektkopi på Gira X1.
  • Idriftsetting:Fysisk adresse og applikasjon parametreres med KNX idriftsettingsprogramvaren ETS fra versjon 4.1.8Den videre prosjekteringen skjer med Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
  • Funksjonsutvidelser hhv. oppdatering via fastvare- og programvareoppdateringer.
  • Pushvarsel i forbindelse med Gira S1.

Høy sikkerhet:

  • Enkel fjerntilgang/fjernvedlikehold med Gira S1.
  • App-fjerntilgang/fjernvedlikehold via integrert OpenVPN-server.
  • Fjernvedlikehold/fjernvedlikehold via integrert OpenVPN-server.
  • Apparatpassordet beskytter Gira X1 mot adgang fra uvedkommende.
  • Den krypterte TLS-dataoverføringen mellom app og Gira X1, samt mellom GPA og Gira X1, forhindrer at uvedkommende kan lese innholdet.
  • Maskinvare forberedet for KNX Secure. Framtidig fastvare-oppdatering nødvendig.
  • VDE-sertifikat “Smart Home – Informasjonssikkerhet kontrollert”.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

Inngangseffekt:
4 W

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Støttede protokoller:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Tilkoblinger
IP:
2 kontakter RJ45
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

microSD-kort
For SDK-funksjoner:
til 32 GB (SDHC)

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V.
  • Gira X1 programvareutvidelser er tilgjengelige i Giras appbutikkGira X1 (artikkelnr.: 2096 00) er i standardutførelsen utstyrt med 250 funksjoner og 1000 datapunkter. Kostnadsbelagte utvidelsespakker for Gira X1 finnes i Giras appbutikk (https://appshop.gira.com).
    • Gira X1 programvareutvidelse med 125 funksjoner gir:Ytterligere 125 funksjoner og 500 datapunkter, slik at Gira X1 får 375 funksjoner og 1500 datapunkter.
    • Gira X1 programvareutvidelse med 250 funksjoner gir:Ytterligere 250 funksjoner og 1 000 datapunkter, slik at Gira X1 får 500 funksjoner og 2000 datapunkter.
    Det er mulig å utvide en Gira X1 med begge pakkene. Da får Gira X1 til sammen 625 funksjoner og 2500 datapunkter.Hver utvidelsespakke kan bare lisensieres én gang.
  • Gira tilbyr utviklere forskjellige verktøy for utvikling av utvidelser til Gira Smart Building-produkter:
    • Gira X1/L1 SDK logikkmodul
    • Gira IoT REST API
    https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Gira X1
Bruksanvisninger

Bruksanvisning for Gira Smart Home-appen

Bestillingsnr 2096 00

PDF, 2.548 Kb

Laste


Gira X1
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 2096 00

PDF, 383 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Bestillingsnr

ZIP, 1.123.992 Kb

Laste


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Bestillingsnr 2096 00
2039 00

EXE, 60.845 Kb

Laste


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Bestillingsnr 2096 00
2039 00

EXE, 63.707 Kb

Laste


Gira X1
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 2096 00

PDF, 1.822 Kb

Laste


Gira X1
Operating instructions

Operating instructions for the Gira Smart Home app

Bestillingsnr 2096 00

PDF, 2.499 Kb

Laste


Gira X1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2096 00

PDF, 383 Kb

Laste


Gira X1
Software

Product database from ETS 4.1.8

Bestillingsnr 2096 00

ZIP, 247 Kb

Laste


Gira X1
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Bestillingsnr 2096 00

PDF, 124 Kb

Laste


Gira X1 and GPA V2.0
Videos

Introductory video

Bestillingsnr 2096 00

MP4, 25.741 Kb

Laste


Gira X1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 5.1 is required.

Bestillingsnr 2096 00

ZIP, 51.987 Kb

Laste


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Bestillingsnr 2096 00

ZIP, 462 Kb

Laste


Gira X1 Logic node Schüco
Software

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems:
The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Bestillingsnr 2096 00

ZIP, 467 Kb

Laste


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Laste


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger