Spenningsforsyning AC 24 V 1 A

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1024 00
4547231
1024 00
4547231
EAN 4010337010715
PE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Spenningsforsyning til værstasjon og innebygd oppvarming av vindsensor 0 – 10 V, regnsensor 0 / 10 V osv.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundær:
AC 24 V

Sekundær nominell strøm:
1 A

Tilkoblinger:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 102400

RFA, 476 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 102400

IFC, 164 Kb

Laste


Spenningsforsyning
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1024 00

PDF, 214 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Power supply
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1024 00

PDF, 214 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger