Tilbehør spenningsfors. AC 24 V 1 A DIN [102400] Spenningsforsyning AC 24 V 1 A Gira KNX system Tavlemontert Egenskaper: - Spenningsforsyning til værstasjon og innebygd oppvarming av vindsensor 0 – 10 V, regnsensor 0 / 10 V osv. Tekniske data: Nominell spenning - primær: AC 230 V 50/60 Hz - sekundær: AC 24 V Sekundær nominell strøm: 1 A Tilkoblinger: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Mål: Delingsenheter (DE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1024 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx