Koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Aktuator for kobling av forbrukere.
    • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3.
    • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Koblingsfunksjoner

    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
    • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
    • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon, og som koblingskontakt for overføring av varmebehovet til en varmepumpe.
    • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
    • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

    Binærinnganger

    • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
    • Tilkobling av impulsbrytere som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
    • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
    • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
    • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
    • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
    • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
    • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
    • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Kobling av elektriske forbrukere via en relékontakt.
    • Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial.
    • Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3.
    • Analyse av kondens- og lekkasjesensor (se tilbehør) på inngang 1 til 3.
    • Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.
    • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
    • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
    • Bistabilt relé.

    Koblingsfunksjoner

    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
    • Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon.
    • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
    • Logisk tilkoblingsfunksjon.
    • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
    • Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet.
    • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
    • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
    • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
    • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
    • Driftstimeteller kan aktiveres.
    • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

    Tekniske data

    Nominell spenning:
    DC 21 til 32 V SELV

    Koblingskapasitet:
    AC 250 V, 16 AX

    Maksimal innkoblingsstrøm:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspenning:
    4 kV (KNX/EIB-bussledning)

    Tilkoblinger
    Gira One-buss:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Innganger:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Last:
    Skruklemmer

    Tilkoblingstverrsnitt:
    maks. 4 mm²

    Innganger
    Antall:
    3

    Inngangstype:
    potensialfri

    Inngangsforsyningsspenning
    Innganger for underenheter:
    ca. 5 V

    Lengde totalt
    Underenhetledning:
    maks. 10 m

    Tilkoblingseffekt
    Ohmsk last:
    2500 W
    Kapasitiv last:
    16 A, maks. 140 µF
    Motorer (persienne eller vifte):
    1380 W
    Glødelamper:
    2300 W
    HV-halogenlamper:
    2300 W
    Lysrør, parallellkompensert:
    1160 VA
    HV-LED-lamper:
    vanl. 400 W
    viklet transformator:
    1200 VA
    Tronic-transformator:
    1500 W
    Lysrør, ukompensert:
    1000 VA
    Lysrør,duo-kobling:
    2300 VA

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +45 °C

    Merknader

    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
    • Integrasjon og installasjon av potensialfrie kontakter, bevegelses- og tilstedeværelsesmeldere er beskrevet i systemhåndboken for Gira One-systemet.
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 47.908 Kb

    Laste


    Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for Gira One
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 670 Kb

    Laste


    Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 661 Kb

    Laste


    Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 52.532 Kb

    Laste


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for Gira One
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 670 Kb

    Laste


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 663 Kb

    Laste


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Laste


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Product database

    from ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Binærinnganger Koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX