System 3000 universal-LED-effektmodul REG

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2383 00
1400071
2383 00
1400071
EAN 4010337031383
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogenlamper, induktive transformatorer til halogenlamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening skjer via forankoblet dimmer.
  • Forsyning av tilkoblede laster via felles lastledning.
  • Elektronisk overtemperaturvern.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,3 W

Tilkoblingseffekt ved 45 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
50 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
200 W
Glødelamper:
210 til 420 W
HV-halogenlamper:
210 til 420 W
Tronic-transformatorer:
210 til 420 W
viklet transformator:
210 til 420 VA

Ledningslengde
Last:
maks. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.
  • Maksimal last og antall effektmoduler avhenger av dimmeren. En referanseliste finner du i det tekniske vedlegget eller bruksanvisningen.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Tabell: faseavsnitt + fasesnitt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 238300

RFA, 348 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 238300

IFC, 24 Kb

Laste


Universal LED-effektmodul DIN
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2383 00

PDF, 898 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Universal LED power booster DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2383 00

PDF, 898 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger