LED-orienteringslys til privat bruk og næringsbruk.
Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom.
RGB-LED-er benyttes som lyskilde.
Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn via en styreinngang, eller det kan startes en kontinuerlig fargegjennomgang over hele fargespekteret (ca. 5 min).
Dermed kan ønsket fargetone enkelt stilles inn ved at man stopper på tilsvarende sted.
Lysstyrken kan stilles inn individuelt.
En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet.
Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz
Inngangseffekt:
1,8 W/2,0 VA
Lysstyrke (hvitt):
1,2 cd
Monteringsdybde:
30 mm
Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
1,5 mm²
Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C
Merknader
Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
Leveringsomfang
En lamell i rustfritt stål for lysspredning (mindre blending) følger med LED-orienteringslyset.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.