eNet trådløs solsensor Solar

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 5461 02
4500505
5461 02
4500505
EAN 4010337774334
PE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs solsensor for lysstyrkeavhengig styring av eNet-aktuatorer.
  • Monteres på en vindusrute innendørs.
  • Utløsing av scener ved over- og underskridelse av de innstilte solbeskyttelses- og skumringsverdier.
  • Temperaturavhengig solbeskyttelses er mulig.
  • Scenetaster for solavskjerming og skumring.
  • Lysstrykemåling via lysstyrkesensor.
  • Sender lysstyrkeverdier til eNet server ved lysstyrkeendring på mer enn 50 %.
  • Testdrift for tilpassing av solbeskyttelses- og temperaturteskelverdi.
  • Apparat med solenergiforsyning.
  • Integrert akkumulator som energilager.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
  • Betjeningssperrer.
  • Oppførsel til atuatorer ved oppheving av en scene.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Bruke lysstyrkeverdier som hvis-betingelse i hvis/da-regulering, for å aktivere handlinger, scener og tidskoblingsur.

Tekniske data

Lysstyrke:
4000 til 80000 lx

Skumring:
5 til 250 lx

Temperaturinnstilling:
+15 °C til +40 °C

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.

Mål i mm

Ø 75 H 30
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
Trådløs solsensor Solar
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5461 02

PDF, 1.261 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless sun sensor, Solar
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5461 02

PDF, 186 Kb

Laste


Wireless Solar sun sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5461 02

PDF, 1.262 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger