Gira eNet renhvit Trådløs solsensor Solar [546102] eNet Trådløs solsensor Solar Gira eNet hvit Egenskaper: - eNet trådløs solsensor for lysstyrkeavhengig styring av eNet-aktuatorer. - Monteres på en vindusrute innendørs. - Utløsing av scener ved over- og underskridelse av de innstilte solskjermings- og skumringsverdier. - Temperaturavhengig solskjerming er mulig. - Scenetaster for solskjerming og skumring. - Lysstrykemåling via lysstyrkesensor. - Sender lysstyrkeverdier til eNet server ved lysstyrkeendring på mer enn 50 %. - Testdrift for tilpassing av solskjermings- og temperaturteskelverdi. - Apparat med solenergiforsyning. - Integrert batteri som energilager. Kan stilles inn med eNet-server: - Fullkryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet Server Software versjon 2.0. - Betjeningssperrer. - Oppførsel til aktuatorer ved oppheving av en scene. - Oppdatering av apparatprogramvaren. - Bruke lysstyrkeverdier som hvis-betingelse i hvis/da-regulering, for å aktivere handlinger, scener og tidskoblingsur. Tekniske data: Lysstyrke: 4000 til 80000 lx Skumring: 5 til 250 lx Temperaturinnstilling: +15 °C til +40 °C Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Mål i mm: Ø 75 x H 30 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5461 02 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx