eNet trådløs persienneaktuator enkel Mini

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5427 00
4509294
5427 00
4509294
EAN 4010337774235
PE 1/5
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs persienneaktuator gjør der mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser.
  • Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
  • Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
  • Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Omstyringstid ved skifte av retning.
  • Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
  • Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Reaksjon etter svikt ved nettspenningen.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Tilkoblingseffekt motorer:
1000 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
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
PDF, 280 Kb

Laste


Trådløs persiennemodul 1-kanals Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5427 00

PDF, 1.012 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless blind actuator, 1-gang Mini
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5427 00

PDF, 188 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Wireless blinds actuator, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5427 00

PDF, 1.012 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger