eNet server

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5301 00
4509200
5301 00
4509200
EAN 4010337591306
PE 1
PS 25
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
  • Visualisering for iOS- og Android-smarttelefoner.
  • Visualisering for iOS- og Android-nettbrett.
  • Visualisering for Gira G1 med porttelefon og værvarsel.
  • Visualiseringsfunksjoner (kobling, dimming, DALI, sensorer, styring av persienner, rullegardiner og markiser, tado-varmeregulering, scener, statusindikering, favoritter, varsler).
  • Kompatibel med Gira One-systemet.
  • Kompatibel med smart varmestyring fra tado°.
  • Talestyring med Amazon Alexa og Google Assistant.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 34 scener med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 100 koblingsur med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
  • Enkel oppretting og konfigurering av opptil 32 hvis-så-regler med opptil 32 betingelser, handlinger, senere-handlinger via visualiseringen.
  • Samtidig tilgang til opptil 8 visualiseringsenheter (smarttelefon, nettbrett, Gira G1 eller PC med Windows®).
  • Opprett opptil 10 ulike brukerkontoer.
  • Enkel brukeradministrasjon med eNet SMART HOME-visualisering.
  • Visualisering av energisensorer.
  • Import/eksport av prosjektfiler.
  • Enkel prosjektsammenligning med eNet SMART HOME connect.
  • Update og konfigurasjon av eNet SMART HOME-apparater.
  • Integrert telegramlogging for diagnose.
  • Automatisk generert prosjektdokumentasjon.
  • Trådløs sender og mottaker for maks. 32 eNet trådløse tavlemonterte apparater (eNet trådløs tavlemontert mottaksmodul er ikke nødvendig).
  • Intern eNet-antenne og WLAN-antenne.
  • Eksterne eNet-antenner og WLAN-antenner kan tilkobles.

Høy sikkerhet

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM 128 bit) forhindrer innsyn fra utenforstående.
  • Helkryptert fjerntilgang via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) for IPv4 og IPv6 forhindrer innsyn fra utenforstående.
  • Helkryptert fjernvedlikehold via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) forhindrer innsyn fra utenforstående.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V SELV

Strømforbruk:
400 mA

Inngangseffekt
Drift:
maks. 6 W
Beredskapsmodus:
maks. 2 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

IP-kommunikasjon
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

IP-forbindelser:
maks. 8

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Antall eNet tavlemontert-moduler:
maks. 32

Merknader

  • Installer eNet server helst på et sentralt sted (f.eks. førsteetasje), for å sikre godt mottakskvalitet.
  • Ved montasje i fordelerskap eller underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.
  • Serveren igangkjøres med web-grensesnittet eNet SMART HOME connect. For igangkjøring via nettgrensesnittet må igangkjøringsdatamaskinen ha en oppdatert nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari eller Chrome).
  • For spenningsforsyning i fordelerskapet kreves spenningsforsyning.
  • Ikke kompatibel med Gira trådløs buss-systemet.

Mål

Delingsenheter (DE): 6
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
Bestillingsnr 530100

RFA, 324 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 530100

IFC, 20 Kb

Laste


eNet-server
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 697 Kb

Laste


eNet-server
Bruksanvisninger

Oppdatere eNet SMART HOME secure

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 94 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet Server
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 697 Kb

Laste


eNet server
Operating instructions

eNet SMART HOME secure update

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 91 Kb

Laste


eNet Server from 2.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 5.400 Kb

Laste


eNet Server update 1.4 to 2.0 and more
External link

eNet SMART HOME

Bestillingsnr 5301 00

,

Laste


eNet SMART HOME app
Operating instructions

Quick Start Guide iOS.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 2.068 Kb

Laste


eNet SMART HOME app
Operating instructions

Quick Start Guide Android.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 1.995 Kb

Laste


eNet SMART HOME connect
Operating instructions

Quick Start Guide.

Bestillingsnr 5301 00

PDF, 1.298 Kb

Laste


eNet SMART HOME Update V2.2
External link

eNet SMART HOME

Bestillingsnr 5301 00

,

Laste


eNet SMART HOME Update V2.3
External link

eNet SMART HOME

Bestillingsnr 5301 00

,

Laste


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger