EnOcean Trådløs veggsender 1-kanals

Artikkelsammenligning | 1

kremhvit glanset
Bestillingsnr 2421 01
EAN 4010337463825
PE 1
PS 02

renhvit glanset
Bestillingsnr 2421 03
EAN 4010337463832
PE 1
PS 02

antrasitt
Bestillingsnr 2421 28
EAN 4010337463856
PE 1
PS 02

aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2421 26
EAN 4010337463870
PE 1
PS 02

svart matt
Bestillingsnr 2421 005
EAN 4010337037088
PE 1
PS 02

grå matt
Bestillingsnr 2421 015
EAN 4010337084136
PE 1
PS 02

Valgfri reservedel

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i EnOcean trådløst system.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.

Tekniske data

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde
i åpent område:
opptil 300 m
i bygninger:
ca. 30 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C

Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveringsomfang

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
EnOcean trådløs veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2421 ..
2422 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
622 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2421 ..
2422 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
621 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten