EnOcean trådlös väggsändare 1-knapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2421 01
2421 01
EAN 4010337463825
FE 1
PS 02
Kritvit blank
Artikelnr. 2421 03
2421 03
EAN 4010337463832
FE 1
PS 02
Kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2421 27
2421 27
EAN 4010337463849
FE 1
PS 02
Antracit
Artikelnr. 2421 28
2421 28
EAN 4010337463856
FE 1
PS 02
Alufärg
Artikelnr. 2421 26
2421 26
EAN 4010337463870
FE 1
PS 02
Svart matt
Artikelnr. 2421 005
2421 005
EAN 4010337037088
FE 1
PS 02
Grå matt
Artikelnr. 2421 015
2421 015
EAN 4010337084136
FE 1
PS 02
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalusikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
  • Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
  • Krypterad eller okrypterad trådlös överföring möjligt.

Tekniska data

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd
i öppen terräng:
upp till 300 m
inomhus:
ca 30 m

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +65 °C

Luftfuktighet:
0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.

Leveransen innehåller

  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Ladda


EnOcean wireless wall transmitter, 1-Gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Artikelnr. 2421 ..

PDF, 163 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads