Tilstedeværelsesdetektor og bevegelsesdetektor 360° Kompakt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2399 02
2399 02
EAN 4010337019381
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • 2-punkts lysregulering.
  • Funksjoner kan stilles inn med IR-fjernkontroller.
  • Registreringsflatet kan begrenses med påsettbare skjermingsplater eller utkobling av enkelte sensorer.
  • Betjening med IR-fjernkontroll, forlengelse, 2-tråds eller vippeknapp.
  • Teach-funksjon for tilpassing av lysstyrkenivået, i kombinasjon med IR-fjernkontroller.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Korttidsdrift f.eks. for aktivering av akustiske signalgivere.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Funksjon som skumringsbryter.
  • Dynamisk ellerløpstid.
  • Utvidelse av registreringsflatet ved parallellkobling av flere enheter.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,3 W

Batteri for fjernkontroll
Type:
CR 2025
UN-nr.:
3091

Monteringshøyde:
ca. 2,20 m til 6,0 m

Monteringshøyde 3 m
Registreringsvinkel:
360°
Registreringsområde:
Ø ca. 20 m

Lysstyrkeverdi:
ca. 5 til 2000 lx

Etterløpstid
Kan justeres:
ca. 10 sek. til 30 min.
Korttidsdrift:
ca. 0,5 s

Koblingsstrøm ved 35 °C
Ohmsk:
16 A (AC1)
Lysrør:
4 AX

Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2000 W
Tronic-trafo:
1500 W
viklet transformator:
1000 VA
LED-lamper:
vanl. 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 400 W
Lysrør, ukompensert:
920 VA
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)

Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C
Glødelamper:
1150 W
HV-halogenlamper:
1000 W
Tronic-trafo:
750 W
viklet transformator:
500 VA
LED-lamper:
vanl. 200 W
Kompaktlysrør:
vanl. 200 W
Lysrør, ukompensert:
460 VA
Kapasitiv last:
345 VA (560 µF)

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Mål:
Ø 103 H 63

Merknader

  • Innstillingene som trengs for idriftsetting utføres med IR-fjernkontrollen PIR 1 (tilbehør) for installatøren.
  • Takmontering innvendig, påvegg.

Leveringsomfang

  • IR-fjernkontrollen PIR 2 for kunden er inkludert.
  • Et deksel som settes på for begrensning av registreringsflatet følger med ved levering.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor 360° utenpåliggende
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 239902

RFA, 596 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 239902

IFC, 173 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor 360° kompakt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeks I05.

Bestillingsnr 2399 02

PDF, 2.270 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions, from index I05.

Bestillingsnr 2399 02

PDF, 2.269 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger