IP-ruter for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2167 00
4504098
2167 00
4504098
EAN 4010337084440
PE 1
PS 26
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Tilkobling av KNX linjer ved hjelp av datanettverk, ved bruk av internett-protokollen (IP).
  • Tilkobling til et KNX system sammen med Gira HomeServer el. Gira FacilityServer.
  • Filtrering og videresending av telegrammer
  • Brukes som linje- eller områdekobler.
  • Brukes som KNX tidsgiver.
  • Lagring av KNX telegrammer på microSD-kort.
  • KNX Data Secure og KNX IP Secure for sikker og manipulasjonsbeskyttet kommunikasjon i KNX.
  • Opptil fire tunneling-forbindelser mulig samtidig.
  • Pålitelig kommunikasjon for automatisk korrektur av telegramtap i WLAN (Reliable Communication).

Tekniske data

KNX medium:
KNXnet/IP o. TP1-256

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Støttede protokoller:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

microSD-kort:
opptil 32 GB

Tilkoblinger
IP:
Kontakt RJ45
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.
  • Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.

Leveringsomfang

  • microSD-kortikkeinkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Bestillingsnr 216700

RFA, 348 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 216700

IFC, 24 Kb

Laste


KNX IP-router
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2167 00

PDF, 334 Kb

Laste


KNX IP-ruter, KNX IP-ruter datalogger
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.6

Bestillingsnr 2167 00

ZIP, 185 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX IP router
Software

Software update for KNX IP router from index 02.
KNX Secure is supported by devices from I14.

Bestillingsnr 2167 00

ZIP, 32.316 Kb

Laste


KNX IP router
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2167 00

PDF, 333 Kb

Laste


KNX IP router V4.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2167 00

PDF, 652 Kb

Laste


KNX IP router V4.0
Product database

from ETS5.6

Bestillingsnr 2167 00

ZIP, 185 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger