KNX DIN IP-ruter KNX [216700] IP-ruter for KNX Gira KNX system Tavlemontert Egenskaper: - Tilkobling av KNX linjer ved hjelp av datanettverk, ved bruk av internett-protokollen (IP). - Tilkobling til et KNX system sammen med Gira HomeServer / Gira FacilityServer. - Filtrering og videresending av telegrammer - Brukes som linje- eller områdekobler. - Brukes som KNX tidsgiver. - Lagring av KNX telegrammer på microSD-kort. - KNX Data Secure og KNX IP Secure for sikker og manipulasjonsbeskyttet kommunikasjon i KNX. - Opptil fire tunneling-forbindelser mulig samtidig. - Pålitelig kommunikasjon for automatisk korrektur av telegramtap i WLAN (Reliable Communication). Tekniske data: KNX medium: KNXnet/IP o. TP1-256 Nominell spenning: DC 24 til 30 V IP-kommunikasjon: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Støttede protokoller: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) microSD-kort: opptil 32 GB Tilkoblinger - IP: Kontakt RJ45 - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX. - Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde. Leveringsomfang: - microSD-kortikkeinkludert. Mål: Delingsenheter (DE): 2 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2167 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx