Persienneaktuator dobbel AC 230 V med manuell betjening for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2152 00
2152 00
EAN 4010337082231
PE 1
PS 26
 
Persienneaktuatorer med integrert busstilkobling, manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger.

Egenskaper

Egenskaper

  • Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.
  • Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
  • Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
  • Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
  • Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
  • Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
  • Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner.
  • Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
  • De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
  • Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
  • For strømnettspenning AC 230 V.
  • Tilkobling av forskjellige faseledere.
  • Uavhengig aktivering av de to persienneutgangene.
  • Automatisk avskjermingskjøretidsregistrering ved AC 230 V-motorer med mekaniske endeposisjonsbrytere.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Koblingsspenning AC.:
AC 230 V, 50/60 Hz

Slutte- og bryteevne AC 230 V:
6 A / AC1

Koblingsspenning DC:
DC 12 til 48 V

Koblingskapasitet
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 215200

RFA, 480 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 215200

IFC, 164 Kb

Laste


2-kanal persiennerelé 230 V AV
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS2, 199 kB.

Bestillingsnr 2152 00

VD2, 199 Kb

Laste


2-kanal persiennerelé 230 V AV
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 202 kB.

Bestillingsnr 2152 00

VD4, 202 Kb

Laste


Persiennereléer tavlemontert
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Blind actuator 2-gang 230 V AC
Product database

Product database from ETS2, 214 kbyte.

Bestillingsnr 2152 00

VD2, 214 Kb

Laste


Blind actuator 2-gang 230 V AC
Product database

Product database from ETS3.0d, 214 KByte.

Bestillingsnr 2152 00

VD4, 214 Kb

Laste


Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 1.942 Kb

Laste


Blind actuators DRA
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.107 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger